Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

187385
FRCMM-40/2/05-G/F

FRCMM-40/2/05-G/F. Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2p, 500mA, type G/F

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type F RCCB
Catalog Number
187385
EAN
4015081824434
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.201 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
Model Code
FRCMM-40/2/05-G/F

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
40 A
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
Interlocking device
Frame
45 mm
Frequency rating
50 Hz / 60 Hz
Pollution degree
2
Mounting Method
DIN rail
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Short-circuit rating
63 A (max. admissible back-up fuse)
Status indication
White / blue
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Fault current rating
500 mA
Contact position indicator color
Red / green
Degree of protection
IP20
Number of poles
Two-pole
Leakage current type
F
Type
  • FRCmM
  • Residual current circuit breakers
  • Type G/F (ÖVE E 8601)
Rated fault current - max
0.5 A
Rated fault current - min
0.5 A
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
40 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Surge current capacity
3 kA
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
AC
RAL-number
7035
Color
Gray

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.