Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

276272
Mudeli kood: IS-40/3

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240/415 V, 40 A, 3P

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276272
EAN
4015082762728
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.305 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
IS-40/3

Toote tehnilised andmed

Degree of protection
IP40
IP10
Terminals
Lift terminal
Equipment heat dissipation, current-dependent
2.2 W
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-5 °C
Built-in depth
69.5 mm
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
1.9 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
3
Amperage rating
40 A
Color calotte
Other
Switch type
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Type
IS. Main load disconnector switch
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of contacts (normally open contacts)
3
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
40 A
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated switching capacity
12.5 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Voltage rating - min
240 V
Width in number of modular spacings
3
Number of poles
Three-pole

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Enne autentimist sooritage Captcha test.
Võtke meiega ühendust probleemist teatama
x
Teatage probleemist
Palun sisesta oma täisnimi.
x
Täname teid, teie taotlus on esitatud, meie tootemeeskond võtab teiega peagi ühendust.
Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.