Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

300355
Mudeli kood: FAZ-OV25/3

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 25 A, 3p, characteristic: OV

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalog Number
300355
EAN
9010238117860
Product Length/Depth
72.6 mm
Product Height
80 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.348 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ-OV25/3

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
25 A
Features
Additional equipment possible
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
4 kV
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Built-in depth
60 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
2 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Width in number of modular spacings
3
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Release characteristic
Other
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
3
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
15 kA
Suitable for
Flush-mounted installation

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Enne autentimist sooritage Captcha test.
Võtke meiega ühendust probleemist teatama
x
Teatage probleemist
Palun sisesta oma täisnimi.
x
Täname teid, teie taotlus on esitatud, meie tootemeeskond võtab teiega peagi ühendust.
Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.