Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

302050
Mudeli kood: PXR-ECAM-PNET

Eaton Moeller series NZM electronic accessory, Communication module, RJ45, ProfiNet

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM electronic accessory
Catalog Number
302050
EAN
9010238154803
Product Length/Depth
123 mm
Product Height
101 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.155 kg
Compliances
RoHS conform
IEC
Model Code
PXR-ECAM-PNET

Toote tehnilised andmed

Used with
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)
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
Frame
NZM…2(3)(4)-MX(VX)(PX)(PMX)…
Accessory/spare part type
Communications module
Communication and measuring function
Accessory
Power supply
9 - 30 V DC
Connection type
Pre-wired connection (communication, NZM connection)
With bolt connection
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
85 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Fieldbus type
RJ45 Ethernet cable Cat6
Type
Communications module
Special features
  • For fieldbus connection to NZM circuit breakers.
  • The module is mounted externally near the circuit breaker.
  • For connection to Profinet IO.
  • Cannot be used with the PXR10 NZM-AX electronic trip.
Interface type (fieldbus)
Profinet IO
Power consumption
4.5 W
Terminal capacity (stranded cable)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) at supply connection (uninsulated ferrule according to DIN46224 / 1)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) at supply connection (insulated ferrule according to DIN46228 / 4)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x)
20 - 14 AWG (1x) at supply connection
Terminal capacity (solid cable)
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x)
Participant type
Slave

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Enne autentimist sooritage Captcha test.
Võtke meiega ühendust probleemist teatama
x
Teatage probleemist
Palun sisesta oma täisnimi.
x
Täname teid, teie taotlus on esitatud, meie tootemeeskond võtab teiega peagi ühendust.
Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.