Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

FT2SE600WLS13

Eaton FlexiTech, Safety Escape Route, 600lm, WLS, 1 to 3H

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2SE600WLS13
EAN
3660191822316
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
31 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.36 kg
Certifications
CE

Rakendus

Mounting Method
Ceiling surface mounting

Elektrilised spetsifikatsioonid

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC

Üldine teave

Function
Escape route lighting
Labelling type
Other
Light distributor
Focal lens
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
No
With remote switch connection
No

Korpuse tehnilised andmed

Color housing
White
Degree of protection
IP43
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic

Valgusallika tehnilised andmed

Energy efficiency class
A
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes

Muud spetsifikatsioonid

Function
Escape route lighting
Labelling type
Other
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
No
With remote switch connection
No

Jälgimisvõimalused

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Toote tehnilised andmed

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP43
Light distributor
Focal lens
Protection class
II
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
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.