Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

FT3EC4IWLS18IP

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 30m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H, IP65

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
Catalog Number
FT3EC4IWLS18IP
EAN
3660191822149
Product Length/Depth
325 mm
Product Height
50 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.667 kg
Certifications
CE

Rakendus

Mounting Method
Ceiling surface mounting
Type of indicator
Single/double-sided

Elektrilised spetsifikatsioonid

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC

Üldine teave

Function
Escape route signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
Yes
With remote switch connection
No
Product branding
Eaton

Korpuse tehnilised andmed

Color housing
White
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic

Valgusallika tehnilised andmed

Energy efficiency class
A
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes

Muud spetsifikatsioonid

Function
Escape route signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
Yes
With remote switch connection
No

Jälgimisvõimalused

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Toote tehnilised andmed

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Product branding
Eaton
Protection class
II
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
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.