Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

PDF34K0250E4ML

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Four Pole, 250A, 50kA/480V, PXR20 ARMS LSI w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Load Only (PDG3X4TA350)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF34K0250E4ML
UPC
786679687154
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
182.9 mm
Product Weight
7.68 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T284
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
50 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
10 kAIC Icu @250 Vdc
25 kAIC @600V (UL/CSA)
50 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @380-415V (IEC)
25 kAIC Icu/ 10 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
50 kAIC @480V (UL)
35 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
85 kAIC @240V (UL)
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @440V (IEC)
85 kAIC Icu/ 85 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @240V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Trip rating
250 A
Special features
Modbus / relays

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Enne autentimist sooritage Captcha test.
Võtke meiega ühendust probleemist teatama
x
Teatage probleemist
Palun sisesta oma täisnimi.
x
Täname teid, teie taotlus on esitatud, meie tootemeeskond võtab teiega peagi ühendust.
Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.