Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

PDF64M2000P5MM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF64M2000P5MM
UPC
786679971970
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T294
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC @240V (UL)
35 kAIC @600/347V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays
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
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.