Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Daya cadangan UPS, proteksi lonjakan daya, & distribusi daya perangkat TI

Solusi Baterai Lithium Eaton 93Li

93Li adalah solusi baterai lithium efisiensi tinggi baru dari Eaton untuk penggunaan di pusat data.

Berkat kompatibilitasnya dengan semua produk UPS Eaton, BMS 93Li dapat mengintegrasikan komunikasi dengan UPS. Solusi baterai lithium 93Li Eaton menggunakan modul baterai lithium besi fosfat yang dilengkapi tanda CE dan sertifikasi UL. 93Li diproduksi dan dirakit langsung di pabrik sehingga memiliki integritas sistem yang lebih tinggi. Pelanggan pun dapat menghemat biaya transportasi dan pemasangan.

 

Aplikasi: Cocok untuk pusat data berskala masif. Untuk komputasi performa tinggi yang membutuhkan fleksibilitas. Cocok juga untuk multipenyewa dan lokasi bersama. Untuk waktu operasional nonstop yang esensial

Brochure: Download 93Li Lithium Battery System Brochure

Fitur utama

Aman dan terlindungi

  • Menggunakan baterai lithium besi fosfat  demi stabilitas dan keamanan terbaik dalam menjaga suhu. Eaton mengontrol ketat proses produksi dan pengujian, pemeriksaan sekunder, serta pengecekan kualitas sekunder untuk menjamin produk yang bermutu tinggi sekaligus konsistensi internal.
  • Diproduksi di berbagai fasilitas terkemuka Eaton menggunakan proses bermutu tinggi dan sistem MES demi ketertelusuran produk
  • Dilengkapi tanda TÜV dan CE serta bersertifikasi UL sebagai dua sertifikat keamanan terkemuka
  • Fitur internal berupa perlindungan kebakaran tingkat modul

Integrasi

  • BMS 93Li kompatibel dengan semua produk UPS Eaton dan mampu mengintegrasikan komunikasi dengan UPS
  • Pengiriman dalam kondisi pra-rakit sehingga dapat menghemat biaya pemasangan di lokasi sebesar 25% dan menghadirkan integritas sistem yang tinggi
Spesifikasi

PARAMETER MODEL

  Sel Modul Rak 8 Modul Rak 9 Modul Rak 10 Modul Rak 8 Modul Rak 10 Modul
93Li–128S–2 W 93Li–144S–2 W 93Li–160S–2 W 93Li–128S–3 W 93Li–160S–3 W
Tegangan pengenal (V) 3,2 51,2 409,6 460,8 512 409,6 512
Tegangan cut-off pengosongan daya (V) 2,8 44,8 358,4 403,2 448 358,4 448
Tegangan cut-off pengisian daya (V) 3,45 55,2 441,6 496,8 552 441,6 552
Seri & Paralel 1S 16S2P 128S2P 144S2P 160S2P 128S2P 160S2P
Metode perkabelan - - 2 kabel 2 kabel 2 kabel 3 kabel 3 kabel
Ah 50 100 100 100 100 100 100
Arus pengisian daya (rekomendasi/maksimal) 0,3 C/1,0 C
Energi (kWh) 0,16 5,12 40,96 46,08 51,2 40,96 51,2
Daya pengosongan daya maksimal (kW) 0,706 22,6 180,8 203,4 226 180,8 226
Dimensi (PxLxT) 36,5×130×162 482×800×149,5 600×1000×2000
Berat (kg) 1,4 67 872 939 1006 872 1006
Port komunikasi - CAN CAN/Modbus RTU/Modbus TCP 3x DO, 1x DI        
Ketinggian 2000 m
Suhu penyimpanan -20–65°C (rekomendasi 25°C)
Suhu pengoperasian 0-45°C (pengisian daya)
-20–60°C (pengosongan daya)
Kompatibilitas UPS - - Eaton 9395P 200–1200,
Eaton 93E 15–500 kVA,
Eaton 93PR 125/200/300/600/1200
Mesin industrial Eaton 9EHD

UPS 2 kabel pihak ketiga dengan konfigurasi tertentu*
Eaton 93PR 15-80 kW
UPS 3 kabel pihak ketiga*
Sel baterai, modul, sertifikat sistem/standar UL9540A, IEC62619, UL1973, UN38.3, CE, UN38.3, EMC, Seismic
Catatan: 1. UPS pihak ketiga hanya mendukung komunikasi dry contact.
Tautan Unduh
X
Download Close