Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Daya Cadangan (UPS)

Eaton 93T UPS

UPS Eaton Model 93PR 15-80kVA adalah UPS online tiga fase, dengan rating daya 15-80 kW. UPS ini tersedia dalam bentuk tower dan kompatibel dengan baterai UPS Lithium-ion, yang berukuran 40 persen lebih kecil tetapi berusia pakai dua kali lebih panjang daripada baterai VRLA, sehingga dapat menghemat biaya penggantian baterai sekaligus menghemat ruang kompartemen baterai. UPS ini dilengkapi faktor daya Unity (VA=W)(VA=W) 1.0

 

Teknologi utamaEaton Hot Sync®Manajemen baterai ABMSistem Penghemat Energi (ESS)

Penggunaan: Cocok untuk bangunan komersialpusat data perusahaan skala menengah hingga besar Demi keamanan, efisiensi energi, dan masa depan yang rendah karbon

Sesuai dengan standar: CE, RoHS

Brosur: 93T UPS

Topologi
Online
Rentang Rating Daya
15 kVA – 200 kVA
Bentuk
Tower

Fitur utama

UPS andal dengan kemudahan pemeliharaan merupakan kunci bagi sistem proteksi daya yang mumpuni untuk instalasi TI dan keberlangsungan proyek penting.

  • Dengan pemantauan status kapasitor secara aktual, potensi masalah keamanan akibat tingginya suhu operasi dari kapasitor dapat diatasi
  • Baterai jadi lebih awet hingga lebih dari 50% berkat teknologi pengelolaan baterai pintar ABM Eaton
  • Pemeliharaan tingkat modul dapat menekan rata-rata waktu perbaikan (MTTR)

 

Beradaptasi secara fleksibel terhadap perkembangan bisnis, peningkatan sistem penyimpanan energi, dan dinamika lingkungan IT

  • Fungsi paralel internal Eaton Hot-sync menawarkan kapabilitas paralel untuk peningkatan redundansi dan kapasitas, cukup dengan konfigurasi simpel pada perangkat lunak
  • Daya pengisian hingga 55% dari rating daya UPS, kompatibel dengan kapasitas baterai yang lebih besar dan sistem baterai ion litium.
  • Kompatibilitas baterai internal tersedia untuk UPS hingga 80kVA dengan waktu cadangan 5 menit dalam kondisi beban penuh.

 

Mengoptimalkan biaya investasi awal pelanggan dan total biaya operasi selama usia pakai UPS berkat solusi catu daya efisiensi tinggi 

  • Dengan menerapkan topologi tiga tingkat dan teknologi efisiensi tinggi yang canggih, efisiensi mode konversi gandanya dapat digenjot sampai di atas 96% pada tingkat beban umum sehingga memaksimalkan pemanfaatan dayanya. 
  • Efisiensi mencapai 99% dalam mode ESS serta dalam konfigurasi paralel demi memastikan keandalan ketersediaan sistem sekaligus menjaga pasokan daya yang andal dan berkualitas
  • Faktor daya output unity dengan tingkat utilisasi 100% dari kapasitas sistem
  • Fitur alokasi beban yang cerdas memungkinkan sistem paralel beroperasi pada titik beban yang dioptimalkan. 
Spesifikasi

EATON 93T UPS TECHNICAL SPECIFICATION

model tab table
model tab table
model tab table
Tautan Unduh
X
Download Close