KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Daya Cadangan (UPS)

Eaton UPS Model Marine 9PHD

UPS Eaton Model Marine 9PHD adalah UPS online tiga fase dengan rating 30-200 kW. UPS ini tersedia dalam bentuk tower dan kompatibel dengan baterai UPS Lithium-ion, yang berukuran 40 persen lebih kecil tetapi berusia pakai dua kali lebih panjang daripada baterai VRLA, sehingga dapat menghemat biaya penggantian baterai sekaligus menghemat ruang kompartemen baterai. UPS ini dilengkapi faktor daya Unity (VA=W)(VA=W) 1.0

 

Teknologi utama: Sistem Penghemat Energi (ESS), Eaton Hot Sync®, Manajemen baterai ABM

Penggunaan: Cocok digunakan di lingkungan laut lepas dan perangkat kelautan

Sesuai dengan standar: CE, CB

Brosur: 9PHD Marine UPS brochure

Topologi
Online
Rentang Rating Daya
30 kVA – 200 kVA
Bentuk
Tower

Andal.

Hilangnya tenaga listrik secara tiba-tiba pada perangkat kelautan & lepas pantai vital dapat mengakibatkan banyak hal, mulai dari kerugian ekonomi atau kerusakan fisik, hingga kemungkinan terburuk yaitu kehilangan nyawa. Keandalan adalah faktor nomor satu bagi UPS kelautan. Eaton UPS Model Marine 9PHD menjamin pasokan daya bersih yang andal dan tak terputus untuk menjaga beban vital Anda tetap berjalan apa pun yang terjadi. Keandalan setara dengan keamanan.

Efisien.

Keandalan UPS sangat esensial untuk keberlanjutan operasi, begitu juga dengan kinerja finansialnya. Efisiensi tinggi (hingga 97% pada mode konversi ganda) artinya lebih sedikit energi yang berubah menjadi panas, dan energi untuk pendinginan juga berkurang. Dengan kata lain, biaya lebih kecil dan emisi lebih rendah. Efisiensi Eaton UPS Model Marine 9PHD tak hanya menghemat dana dan tempat, tetapi juga berbobot ringan serta ramah lingkungan.

Serbaguna.

Apa pun perubahan kondisi – dan seberapa sering pun perubahan itu – Eaton UPS Model Marine 9PHD dirancang untuk menjaga kelancaran pasokan daya bersih yang stabil dan tak terputus. Keandalan yang terdepan di industri ini adalah buah dari sejumlah teknologi yang tertanam di Eaton UPS Model 9PHD . Dengan beragam fitur tambahan opsional, unit ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan pelik di darat dan laut.

Teknologi hemat energi Eaton

Kontrol pengeluaran Anda dengan menggunakan teknologi hemat energi Eaton

Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) UPS Eaton

SLA Eaton tersedia dalam beragam tingkat agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Satu SLA dapat berisi berbagai gabungan layanan demi kemudahan dengan jaminan kinerja perangkat yang maksimal serta optimisasi anggaran.
Spesifikasi

Spesifikasi teknis Eaton UPS Model Marine 9PHD 30 – 200 kW

Eaton UPS Model Marine 9PHD 100 kW

Eaton UPS Model Marine 9PHD 100 kW

Fase masuk/keluar 
3:3 
Rentang daya 
30-100 kW
Jumlah modul daya  
1 - 2
Tingkat tegangan yang tersedia (line to line) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V

Kelas IP 
IP23/IP33/IP54
Eaton UPS Model Marine 9PHD 200 kW

Eaton UPS Model Marine 9PHD 200 kW

Fase masuk/keluar 
3:3 
Rentang daya 
80-200 kW
Jumlah modul daya  
2 - 4
Tingkat tegangan yang tersedia (line to line) 

208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V*

Kelas IP 
IP23/IP33/IP54
  *hingga 100 kW

Gambar Produk

Tautan Unduh
X
Download Close