Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Konektivitas jaringan untuk lingkungan TI

Eaton Industrial Gateway Card

Eaton Industrial Gateway Card (INDGW-M2) mengabungkan fungsi agen SNMP, server HTTP/web, dan kartu Modbus sehingga menghadirkan fitur pemantauan sistem UPS secara jarak jauh melalui Sistem Manajemen Gedung apa pun. Dapatkan kebebasan mengatur dan menjadwalkan tindakan, seperti shutdown dan pelepasan beban. Saat terjadi peristiwa terkait daya, Anda akan mendapatkan pemberitahuannya di mana pun berada.

Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih network card untuk suplai daya bebas gangguan (UPS) cadangan

UPS krusial bagi segala jenis infrastruktur TI, mulai dari server lokal hingga pusat data berskala luas. UPS berfungsi untuk menstabilkan daya dan menyalurkan daya cadangan darurat. Karena itu, UPS selayaknya dihubungkan ke komunikasi jaringan agar mampu memberikan peringatan jika ada masalah dan mengaktifkan koneksi mesin ke mesin (M2M). Dengan demikian, perangkat dapat otomatis dimatikan secara semestinya ketika daya terputus. Umumnya, kartu antarmuka jaringan (NIC) dilengkapi fitur dasar untuk pemantauan dan pemberian peringatan. Namun, beberapa faktor berikut perlu dipertimbangkan dalam memilih kartu jaringan yang tepat.

Tonton video seputar manfaat keamanan siber

Gigabit Network Card dan Industrial Gateway Card Eaton adalah perangkat konektivitas UPS pertama yang memenuhi standar keamanan siber UL 2900-1 sekaligus IEC 62443-4-2. 

Antarmuka web yang mudah

Pemantauan real-time kelas perusahaan dari browser
Spesifikasi

Spesifikasi teknis

 

FUNGSI

 

 

Modbus/Fasilitas

Web/SNMP

 

 

UPS YANG DIDUKUNG

 

Rak 5SC dan RT 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM

 

 

NOMOR KATALOG

 

 

INDGW-M2

 

 

NOMOR ITEM

 

744-07774

 

PROTOKOL YANG DIDUKUNG

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus

 

TIPE SLOT UPS

 

 

Mini-Slot

 

 

DUKUNGAN JARINGAN

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBAPAN

 

Ya, dengan Environmental Monitoring Probe Gen 2 (nomor katalog: EMPDT1H1C2, nomor item: 744-A4026)

 

 

DUKUNGAN PERANGKAT LUNAK

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 dan lebih tinggi, Intelligent Power Protector 1.61 dan lebih tinggi, Sistem Pengelolaan Jaringan (NMS) yang sesuai dengan SNMP

 

 

MIB YANG DIDUKUNG

 

 

MIB II - Standar IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib

 

 

SISTEM OPERASI YANG DIDUKUNG UNTUK SHUTDOWN

 

 

Microsoft Windows, UNIX, dan Linux

 

 

DUKUNGAN BAHASA LOKAL

 

 

Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Jepang

 

 

SUHU PENGOPERASIAN

 

 

0 hingga 40 °C

 

 

KELEMBAPAN PENGOPERASIAN

 

 

Kelembapan relatif maks. 90% RH tanpa kondensasi

 

 

DAYA INPUT

 

 

5 hingga 12 V

 

 

KONSUMSI ARUS

 

 

Maksimal 500/1000 mA, tergantung UPS

 

 

DIMENSI (P X L X T)

 

132,08 x 66,04 x 43,18 mm

 

BERAT (g)

 

 

70

 

 

KEPATUHAN REGULASI

 

 

Sama dengan UPS

 

Tautan Unduh
X
Download Close