Solusi Diagnostik Prediktif Eaton memberikan solusi pemantauan online yang kontinu dan noninvasif untuk generator, motor, switchgear, trafo tipe kering substasiun unit, bus duct, dan sambungan kabel. Pelacakan konstan terhadap aktivitas peluahan sebagian dan pemantauan prediktif InsulGard membantu pengguna membuat keputusan manajemen aset dan keselamatan yang lebih baik. Filter mutakhir menambah keakuratan pemantauan, dan antarmuka webnya mudah digunakan untuk memantau status perangkat.
Solusi Diagnostik Prediktif Eaton menjalankan pemantauan online kontinu terhadap generator, motor, switchgear, trafo, dan komponen lainnya.
Jika melewatkannya, Anda dapat menonton rekaman webinar informatif kami mengenai konversi tenaga air menjadi listrik dan strategi pembaruan sistem. Rekaman tersebut adalah bagian dari pustaka referensi webinar on-demand kami seputar aplikasi di industri kelistrikan.
Peralatan HV dan MV (motor, termasuk VFD, switchgear, generator, bus duct, terminasi kabel, trafo, dll.)
II
0%RH – 90%RH
2
2000
15 VA
4 panah dan 4 tombol fungsi
15
68dB
1-20MHz
21
24
3-20Hz, 20-400Hz
Internal dan eksternal
367.300 pulsa/detik
1
Aktif di antara pengukuran
Penuh/Singkat (Pengujian/Normal)
2 MB. Menyediakan penyimpanan data hingga 1000 hari untuk 4 pengukuran per hari
Saat pengaktifan dan sebelum tiap pengukuran
Dapat dikonfigurasi dari papan tombol dan PC
Hingga 150ft (50m)
1
2
3
120VAC/ 5 Amp
28VDC/ 5 Amp
Kemiringan 1mA per 10%
Protokol Komunikasi: ModBus RTU, Biner