Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Pemutus sirkuit

Pemutus Sirkuit Tipe Mini Versi PLS6-DC xPole

Pemutus sirkuit tipe mini (MCB) versi PLS6 adalah perangkat pelindung yang dilengkapi dengan pelepas panas dan elektromagnetik. MCB pertama berfungsi mengatasi masalah kelebihan beban, sedangkan yang kedua melindungi terhadap korsleting. Perangkat PLS6 1 kutub dan 2 kutub untuk penggunaan DC tersedia dengan arus pengenal mulai dari 1 A hingga 50 A dan dapat menahan tegangan pengenal hingga 250 V DC. Kapasitas pengalih sebesar 10 kA. PLS6 kompatibel dengan busbar, dan terminal ganda angkat/terbuka tersedia di bagian atas serta bawah agar mudah dipasang.

MCB yang memenuhi standar
IEC 60947-2
Arus pengenal
hingga 50 A
Karakteristik trip
C

Fitur utama

  • Pemutus sirkuit tipe mini kelas premium untuk penggunaan arus DC
  • Kelas pembatas arus (sebelumnya kelas selektivitas) 3
  • Sekring cadangan dengan selektivitas tinggi, berkat energi lewat (let-through) yang rendah
  • Indikator posisi kontak merah – hijau
  • Arus pengenal hingga 50 A
  • Karakteristik trip C
  • Besaran kapasitas pengalih 10 kA sesuai standar IEC/EN 60947-2
  • Tegangan pengenal hingga 250 V DC per kutub
  • Memenuhi persyaratan koordinasi insulasi (= jarak antarkontak ≥ 4 mm)
  • Kompatibel dengan busbar
  • Terminal ganda angkat/terbuka di bagian atas dan bawah
  • Untuk pemasangan di busbar di bagian atas atau bawah, sesuai kebutuhan
  • Panduan untuk koneksi terminal yang aman
  • Klip rel DIN 3 posisi agar mudah dilepas dari sistem busbar
  • Ragam aksesori komprehensif yang dapat dipasangkan
  • Tuas pengalih berwarna sesuai arusnya

Desain yang memenuhi standar dan teruji mutunya

Intinya, semua MCB Eaton diuji menurut tipe dan disetujui sesuai standar IEC/EN 60898-1 atau IEC/EN 60947-2. Tanda pengujian yang relevan terdapat di perangkat. Pemutus sirkuit yang termasuk dalam lingkup IEC/EN 60898-1 umumnya digunakan untuk instalasi perumahan dan dirancang supaya mudah dioperasikan oleh pengguna awam. IEC/EN 60947-2 berlaku atas pemutus sirkuit di sirkuit dengan tegangan pengenal hingga 1.000 V untuk AC atau hingga 1.500 V untuk DC.

MCB yang tepat untuk segala situasi

Saat memilih tipe pemutus sirkuit yang tepat untuk penggunaan tertentu, tiga kriteria berikut harus dipertimbangkan:

1) Kelas pembatas arus (= kelas selektivitas)
MCB dibagi menjadi kelas pembatas arus (selektivitas) 1, 2, dan 3 yang didasarkan pada waktu pemutusan saat terjadi korsleting.

2) Arus pengenal
Arus pengenal berikut menunjukkan besaran arus yang dapat ditahan oleh MCB secara permanen pada suhu ruang 30 °C (penggunaan rumahan dan komersial).

3) Karakteristik trip
Pemutus sirkuit dengan karakteristik trip B dan C merupakan tipe paling umum. Alasannya, tipe tersebut menjadi tipe standar yang digunakan di perumahan dan komersial.

Perangkat yang mutakhir

Pemutus sirkuit tipe mini kini menjadi salah satu perangkat pelindung kelebihan arus yang paling umum digunakan. Sekring konvensional kini makin tergantikan oleh pemutus sirkuit modern yang dapat dinyalakan kembali setelah terjadi trip. Eaton menghadirkan pemutus sirkuit tipe mini kelas premium dengan beragam besaran arus pengenal dan karakteristik trip. Alat ini cocok untuk penggunaan rumahan dan komersial (versi xPole) serta industri (versi xEffect).
Intinya, fungsi MCB adalah melindungi kabel dalam jaringan tegangan rendah dari kerusakan akibat kelebihan beban dan korsleting.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close