Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Sakelar tekanan MCS

Sakelar tekanan MCS seri Eaton Moeller merupakan perangkat kontrol yang mengukur tekanan suatu medium dan kemudian mengonversi informasi ini menjadi sinyal listrik. Sakelar ini digunakan untuk memantau tekanan cairan dan gas. Sakelar tekanan MCS menyediakan dua titik pengoperasian yang dapat disesuaikan (titik pengoperasian nyala dan mati).

Otomatis:
memantau dan membatasi tekanan
Lingkup penggunaan
beragam penggunaan

Fitur utama

  • Standar:
    • EN 60 947-5-1:2004+A1:2009 + AC:2004 + AC:2005 (sakelar tekanan 1 kutub)
    • EN 60947-4-1:2010 + A1:2012 (sakelar tekanan 3 kutub)
  • Mempertahankan level tekanan yang konstan
  • Memulai dan memutus berbagai proses kontrol dan regulasi
  • Mengaktifkan urutan dan sinyal fungsi

Sakelar tekanan 1 kutub MCS

Sakelar tekanan 1 kutub MCS digunakan di sirkuit kontrol dan dimatikan secara tidak langsung melalui kontrol kontaktor.

Sakelar tekanan 3 kutub MCS(N)

Sakelar tekanan 3 kutub MCSN dirancang untuk digunakan di sirkuit utama serta menyala dan mati secara langsung. Pada kompresor berukuran kecil dan sedang, katup pelepas juga memastikan motor dinyalakan dalam keadaan tanpa beban

Seri Eaton Moeller - pengalaman lebih dari 100 tahun

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun menyalakan, mengontrol, dan melindungi motor, seri Eaton Moeller menawarkan portofolio produk yang sudah teruji untuk membantu Anda menggunakan energi secara lebih andal, efisien, aman, dan berkelanjutan.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close