Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Kontaktor daya DILM/DILH

Kontaktor DILM dan DILH seri Moeller Eaton dirancang khusus untuk arus dengan tegangan sangat tinggi: 185 A hingga 2.600 A. Dilengkapi dengan drive yang dikontrol secara elektronik, ukuran yang ringkas, dan masa pakai yang lama, kontaktor ini menjadi komponen yang andal untuk berbagai mesin dan sistem.

Layak digunakan secara global:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Kisaran suhu:
-40 °C hingga +70 °C
Efisien:
hingga 1,2 juta operasi pengalihan listrik

Fitur utama

  • Kategori induksi AC 1 dan AC 3
  • Cocok untuk penggunaan hingga 1.000 V
  • Koil multiguna AC/DC
  • Konsumsi daya rendah
  • Ukuran ringkas
  • Kontak bantu: dua NO, dua NC

Kontaktor DILH600 dan DILH800 – optimal untuk aplikasi khusus

Kontaktor DILH600 dan DILH800 kami menjadi produk unggulan karena performa teknisnya yang optimal dalam aplikasi tertentu. Performa teknis tersebut meliputi: pemutusan sambungan dari jaringan listrik lokal, pengoperasian drive yang dikontrol konverter, pengaliran arus induktif dan kapasitif tanpa pengalihan, dan proses isolasi galvanis komponen sistem jika inverter atau konverter digunakan. Kontaktor ini dirancang untuk arus operasi pengenal hingga 1.050 A (AC-1) sehingga ideal untuk digunakan pada aplikasi energi terbarukan atau suplai daya bebas gangguan.

Kontaktor 185 A - 225 A

Keunggulan kontaktor 185 A - 225 A adalah ukurannya yang ringkas dan konsumsi daya yang lebih rendah. Koil kontaktor dilengkapi dengan sirkuit yang melindungi dari lonjakan arus listrik (suppressor circuit) terpadu dan empat kontak bantu: dua NO dan dua NC.

Kontaktor 250 A - 2.600 A - versi standar

Konsumsi daya kontaktor dikontrol melalui sebuah proses sehingga peningkatan suhu di dalam kabinet sakelar lebih rendah. Selain itu, pengoptimalan gaya kontak membuat masa pakai kontak pengalihan lebih lama. Produk sudah mencakup suppressor circuit, dua kontak NO, dua kontak NC, dan kontak bantu.

Kontaktor 250 A - 2.600 A - versi ringkas

Berkat daya pengaktifan (pull-in) sirkuit yang melindungi dari lonjakan arus listrik yang rendah, kontaktor versi ringkas ini memungkinkan penggunaan trafo kontrol yang lebih kecil. Koil multiguna AC/DC dilengkapi dengan rentang tegangan tinggi, dan kontaktor juga dapat dikontrol dari PLC.

Kontaktor DILM 580 A - 1400 A

Teknologi vakum menjadikan desain produk ringkas. Teknologi ini mencegah terbentuknya busur api dan pelepasan gas saat pengalihan. Oleh sebab itu, switchgear dapat diatur lebih rapat, dan jarak ke komponen konduksi bisa lebih kecil dari yang biasanya diterapkan.

Kontaktor ganda DILM 1600 & DILH 2000-2600

Kontaktor ganda hadir dalam kondisi sudah dirakit pada pelat pemasangan. Untuk tiap fase, arus didistribusikan melalui dua tabung vakum paralel. Kontaktor ini terhubung melalui dua drive yang digabungkan dan dipantau. Keduanya terkontrol secara elektronik dengan cara yang tersinkronisasi.

Seri Moeller Eaton - 100 tahun inovasi

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun dalam mengaktifkan, mengendalikan, dan melindungi motor, seri Eaton Moeller menyajikan jajaran produk teruji yang dapat membantu Anda menggunakan energi dengan lebih andal, efisien, aman, dan berkelanjutan.
Spesifikasi
Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close