Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Kontaktor DILMT

Kontaktor DILMT seri Moeller Eaton adalah alternatif penghemat ruang dalam proses konstruksi mesin. Dapat diintegrasikan ke berbagai pemakaian - dengan cara yang efisien dan hemat ruang. Tersedia dalam empat ukuran yang ringkas dan mencakup rentang arus dari 7 A hingga 95 A. Dapat digunakan untuk menyalakan motor hingga 45 kW atau mengganti beban industri. Selain aplikasi nonmotor (AC-1), kontaktor DILMT juga dapat digunakan untuk mengganti dan melindungi mesin asinkron (AC3), jika digunakan bersama relai beban-lebih ZBT yang dipasang secara langsung. Berkat tingginya angka siklus operasi (hingga 1.500.000), kontaktor DILMT menjadi komponen yang andal dan efisien di mesin atau sistem apa pun.

Ukuran:
menghemat ruang hingga 40%
Rentang arus:
7 A hingga 95 A
Masa pakai:
1.000.000 operasi

Fitur utama

  • Konfigurasi kontak bantu yang fleksibel
  • Memungkinkan pemasangan depan hingga 3 kontak bantu
  • Kontak bantu pemasangan samping
  • Sirkuit supresor
  • Pengunci mekanis
  • Relai beban-lebih ZBT
  • Lebar 27 mm, 36 mm, 55 mm, dan 72 mm
  • Rentang arus dari 7 A hingga 95 A

Lima DILMT di ruang tiga kontaktor konvensional.

Ukuran kontaktor DILMT yang ringkas memungkinkan penghematan ruang hingga 40 persen. Panel kontrol dapat memuat hingga lima kontaktor DILMT di area pemasangan tiga kontaktor konvensional yang kurang ringkas.

Sangat ringkas, efisien, dan fleksibel

Seri DILMT tersedia dalam empat ukuran yang berbeda; selain itu, relai beban-lebih ZBT hingga 97 A dapat langsung dipasang ke perangkat apa pun. Konfigurasi kontak bantu yang fleksibel bisa digunakan sesuai dengan persyaratan khusus dari aplikasi yang tersedia. Artinya, kontaktor DILMT dapat digunakan secara selektif dalam beragam pemakaian.

Teknologi yang telah diuji coba, berdasarkan pengalaman lebih dari 100 tahun

Eaton memperluas rangkaian produk kontaktor DILM yang ada dengan perangkat DILMT baru yang ringkas dan mudah.
Spesifikasi
Tautan Unduh
X
Download Close