Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
To be discontinued

Relai pengaman programmable easySafety

Perangkat easySafety memastikan terpenuhinya tingkat keamanan proses dan keselamatan pekerja yang semestinya, dalam sistem yang sederhana maupun kompleks. Relai kontrol easySafety dari seri Moeller Eaton memadukan fungsi keselamatan dan kontrol dalam satu perangkat. Perangkat ini mudah digunakan dan bekerja secara intuitif. Berbagai fungsi ini dapat dipadukan dan memberikan diagnosis kesalahan pada komponen mesin dan sistem secara cepat. Relai kontrol easySafety dapat dikonfigurasikan langsung di perangkat atau via komputer dengan perangkat lunak easySoft-Safety. Selain diagram sirkuit pengaman, perangkat ini menampilkan diagram sirkuit untuk tugas standar, seperti pemrosesan pesan diagnosis. Dengan blok fungsi keselamatan, Anda dapat menambahkan aplikasi.  

 
Ekspansi menyeluruh:
Integrasi easyNet untuk desain sistem terdistribusi
Fleksibilitas operasi dan konfigurasi:
Langsung di perangkat atau via komputer
Pengoperasian andal:
Tipe keselamatan fungsional disetujui

Fitur utama

  • Relai pengaman dan relai kontrol dalam satu perangkat
  • Blok fungsi keselamatan yang siap pakai dan teruji
  • Antiperusakan dengan integrasi perangkat lunak
  • Integrasi layar untuk diagnosis kesalahan secara cepat
  • Pengoperasian mudah dan langsung di perangkat
  • Pertukaran data langsung dengan PLC melalui modul fieldbus standar
  • Ekspansi menyeluruh via integrasi antarmuka easyNet  
 

Keselamatan pekerja dan mesin

Dalam produksi mesin, berbagai komponen pengaman, seperti sakelar pembatas atau sakelar emergency-stop, digunakan untuk menjamin keselamatan pekerja dan keamanan mesin. Relai kontrol easySafety mempermudah pemantauan dan evaluasi sinyal keselamatan dengan blok fungsi keselamatan khusus. Blok ini menawarkan pilihan pengoperasian dan diagnosis menyeluruh. Blok fungsi keselamatan meliputi: • Emergency stop • Pemantauan pelindung yang dapat dipindah • Pengoperasian aman dengan kontrol dua tangan • Pemantauan alat pelindung elektro-sensitif • Pemantauan kecepatan maksimum dan kondisi diam

Konfigurasi cepat dan mudah

Perangkat lunak konfigurasi easySoft-Safety mempermudah pembuatan aplikasi keselamatan dan tugas kontrol. Pengoperasian dan konfigurasi perangkat dilakukan dengan bahasa pemrograman yang ‘mudah’ dan dapat dilakukan langsung di perangkat melalui integrasi layar dan keyboard. Kartu memori juga dapat digunakan untuk mentransfer data ke perangkat easySafety. • Mesin yang antiperusakan: aplikasi keselamatan terlindung dari upaya perusakan atau kecelakaan • Perlindungan informasi rahasia: transfer informasi rahasia yang tidak diinginkan dari aplikasi dapat dicegah • Fleksibilitas pengoperasian: aplikasi standar dan berbagai pilihan diagnosis dapat dikonfigurasi secara aman kapan saja

Pilihan jaringan menyeluruh

Dengan integrasi antarmuka easyNet, relai kontrol easySafety dapat diekspansi secara menyeluruh dengan perangkat tambahan. Melalui jaringan perangkat easySafety dengan relai kontrol ‘mudah’ standar, input dan output yang tidak aman dapat ditambahkan. Untuk relai kontrol ‘mudah’ standar, tersedia modul komunikasi Profibus-DP, CANopen, DeviceNet atau AS-Interface, dengan berbagai produk dan aksesori yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat easySafety.

Manual keselamatan

Manual keselamatan Eaton memuat ikhtisar pedoman, standar, dan aturan terkait serta persyaratan penting yang harus dipenuhi ketika menggunakan perangkat perlindungan pada mesin. Berdasarkan contoh sirkuit, manual ini menunjukkan cara penerapan keselamatan fungsional dalam aplikasi keselamatan dengan sistem dan komponen listrik, elektronik, serta komponen terprogram.

Integrasi keselamatan fungsional dalam mesin

Keselamatan fungsional berperan penting dalam proses perancangan mesin untuk menjaga kesehatan operator mesin dan kelancaran produksi. Untuk memastikan keselamatan fungsional, standar keselamatan terbaru harus dipatuhi. Hal ini jauh dipermudah dengan penggunaan pedoman desain serta sirkuit standar yang disetujui.

Seri Moeller Eaton—warisan 100 tahun

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun dalam menjalankan, mengontrol, dan melindungi motor, seri Moeller Eaton terbukti dapat membantu mewujudkan penggunaan energi yang lebih andal, efisien, aman, dan berkelanjutan.

Relai kontrol pengaman easySafety

Relai kontrol easySafety - perangkat serbaguna dengan sertifikasi TÜV.

Spesifikasi
Tautan Unduh
X
Download Close