Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Sakelar pemutus dan cam switch

Pemutus sambungan berpenutup J-Range

Pemutus sambungan berpenutup J-Range menghadirkan solusi tepat kebutuhan kelistrikan di rumah tangga dan bangunan komersial serta industri kecil. Menjawab tiap kebutuhan, jajaran produk yang dipasang di permukaan rata ini hadir dalam rating arus 16 A hingga 40 A

Video unboxing pemutus sambungan berpenutup J-Range J25/R

Perlindungan IP65 dari UV

Dengan perlindungan IP65 dari UV, sakelar ini dapat dipasang di luar ruangan

Katup berbahan lunak

Dengan katup berbahan lunak, gland kabel tidak diperlukan lagi, perlindungan IP65 tetap terjamin, dan instalasi jadi lebih cepat

Kover lengkap dengan handel putar

Denga handel putar yang telah terpasang pada kover, pemasangan menjadi mudah dan cepat
Spesifikasi
Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong

Nomor komponen J-Range

Lihat daftar nomor komponen
Tautan Unduh
X
Download Close