Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
DC switching

Perlindungan sistem dan jaringan NAS

Kombinasi perlindungan sistem dan jaringan yang kuat dan plug-and-play dari seri Eaton Moeller adalah pilihan ideal untuk sistem dengan rentang 30 kVA sampai 130 kVA dan ditempatkan dalam housing plastik dengan tingkat perlindungan IP65. Rentang ini memenuhi persyaratan VDE-AR-N 4105:2018-11. Perangkat ini terdiri dari satu atau dua kontaktor yang dihubungkan secara seri, dikontrol melalui relai perlindungan NA, dan dilengkapi sambungan kabel serta housing bawaan. Kombinasi perlindungan sistem dan jaringan ini ditujukan untuk instalasi antara inverter dan sambungan listrik.

Tingkat perlindungan:
IP65
Sertifikasi:
VDE-AR-N 4105:2018-11
Total waktu switch-off:
< 150 ms

Fitur utama

  • Kontaktor ini mempunyai rating ketahanan yang rendah dan tidak membutuhkan banyak energi
  • Pemantauan tegangan turun/naik
  • Pemantauan frekuensi turun/naik
  • Pemantauan kualitas daya (nilai rata-rata 10 menit)
  • Pemantauan pergeseran vektor dapat ditambahkan
  • Single-fault proof
  • Pengaturan default sesuai dengan VDE-AR-N 4105:2018-11, nilai dapat diubah
  • Alarm counter, alarm total waktu
  • Pilihan segel dan perlindungan kode
  • Kontaktor 4 kutub (3+N fase)
  • Terminal PE
  • Indikator posisi sakelar

Kontaktor tunggal atau ganda dihubungkan secara seri

NAS terdiri dari satu atau dua kontaktor (sakelar penggandeng) yang dihubungkan secara seri. Jika hanya satu sakelar penggandeng yang digunakan, kabel kontrol harus diputus saat terjadi gangguan. Penggunaan NAS ini tidak memerlukan UPS atau penyimpanan sementara.

Aman dan mudah dipasang

Kombinasi ini didesain untuk mudah dipasang di dinding. Kontaktor DILMP sangat efisien berkat drive elektromagnetik dengan rating ketahanan 2,1 W.

Pemutus sirkuit untuk instalasi besar yang telah terbukti

Eaton menawarkan pemutus hubungan 3 dan 4 kutub dengan operator jarak jauh - tersedia pemutus sirkuit dan pemutus sambungan (20 sampai 1.250 A). Selain itu, pelepas tegangan turun, kontaktor tambahan, dan relai perlindungan NA juga diperlukan. Dengan kapasitas pemutus hubung singkat sebesar 50 kA, kombinasi dapat digunakan untuk menyuplai listrik dengan daya transformator 2 x 1.000 kVA.
Spesifikasi
Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close