Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

PC industri XP500

PC industri berperforma tinggi seri XP500 memberikan solusi HMI di area berteknologi tinggi. Selain PC panel, seri XP500 juga mencakup box PC dan terminal yang memungkinkan visualisasi di berbagai fasilitas saat dikombinasikan dengan modul extender. Perpaduan antara konsep pengoperasian multisentuh yang intuitif, desain yang modern, teknologi yang canggih, dan konsep sistem modular menjadikan seri XP500 serbaunggul dalam hal desain mesin dan sistem sekaligus sektor bangunan.

Pengoperasian intuitif:
Layar multisentuh
Desain kokoh:
Kaca tempered pengaman satu lapis yang antisilau dan keras
Pengoperasian aman:
Mode perlindungan mencegah akses tanpa izin

Fitur utama

  • Teknologi sentuh kapasitif proyeksi untuk pengoperasian yang intuitif seperti dengan ponsel pintar atau tablet
  • Layar sentuh 4 jari memungkinkan pengoperasian akurat dengan beberapa jari atau dua tangan secara bersamaan
  • Sistem Operasi: Windows 10 Enterprise LTSC
  • CPU Berperforma Tinggi: Intel Atom E3950, Quad-Core
  • Galileo atau lisensi runtime Visual Designer sudah terinstal
  • Kaca pengaman antisilau satu lapis untuk penggunaan di lingkungan industri yang ekstrem Desain modern dan mulus untuk kemudahan pembersihan
  • Sertifikasi: CE, UKCA (dalam proses: UL, DNV, ATEX)

Kontrol isyarat intuitif

Teknologi sentuhan kapasitif proyeksi (PCT) memungkinkan pengoperasian multisentuh yang intuitif (menggunakan beberapa jari atau kedua tangan). Sama seperti pada papan sentuh dan ponsel pintar mana pun, operator dapat menggunakan dua jari untuk memperbesar dan menggulir dan dengan cara itu menavigasi elemen dan dokumen dalam sistem bantuan. Sensor berpresisi tinggi mencegah kesalahan pengoperasian dan penyalaan mesin yang tidak disengaja. Fungsi penting hanya dapat diaktifkan dengan menekan beberapa bidang kontrol sekaligus, sehingga memberikan keamanan sistem yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan panel sentuh tunggal.

Konektivitas mudah

PC panel yang efisien dilengkapi dengan CPU Intel Atom E3950 Quad Core dan memastikan kapasitas pemrosesan yang tinggi serta tampilan grafis berperforma tinggi. Selain dua Ethernet dan empat antarmuka USB, perangkat ini juga dilengkapi dengan antarmuka RS232/RS422/RS485 yang dapat dikonfigurasi. Kartu SD juga dapat digunakan untuk pengoperasian atau penyimpanan data di samping penyimpanan massal internal sebesar 64 GB.
XP-504 Industrial PC Box PC right

Box PC

PC dan terminal dapat digunakan sebagai unit terpisah, cocok untuk pengguna yang menginginkan fleksibilitas untuk mengintegrasikan PC industri XP500 ke mesin, sistem, atau bangunan. Box PC dipasang pada panel kontrol dan bertukar data dengan satu atau beberapa terminal. Box PC memiliki antarmuka yang sama dengan PC panel dan menawarkan solusi PC ramping untuk panel kontrol dengan desainnya yang ringkas.
XP-504 Industrial PC Extender module right

Modul extender

Unit extender memungkinkan transfer video full HD dan data USB dengan jarak hingga 100 meter, menjadikannya pilihan transmisi yang andal untuk mesin modular, khususnya untuk penggunaan di pabrik dan bangunan. Extender dapat dengan mudah dipasang di rel DIN. Selain terminal bush RJ45, perangkat ini juga dilengkapi dengan port USB 2.0 dan port layar. Modul extender sangat kuat karena dapat digunakan dalam suhu ambien dari -20°C hingga +50°C.
XP-504 Industrial PC Panel PCs group  front with inch text

Terminal / Terminal Extend

Terminal yang kokoh berukuran 10,1, 15,6, dan 21,5 inci menawarkan beragam pilihan untuk mendistribusikan sistem XP500 di pabrik Anda. Monitor PC sentuh dapat digunakan hanya sebagai perangkat visualisasi untuk tampilan dan input langsung, atau dengan extender bawaan untuk transmisi dengan jarak hingga 100 meter. Masing-masing perangkat memiliki port DVI-I, DP, dan USB-B.

Desain kokoh dan atraktif

Salah satu aspek desain yang menonjol dari seri XP500 adalah bentuknya yang ramping dan modern serta disempurnakan dengan layar antipantul. Produk juga mudah dibersihkan tanpa meninggalkan residu. Ini berkat layar antipantul halus dari kaca tempered pengaman tanpa sudut atau celah. Dengan demikian, bahan pembersih yang keras pun tidak akan merusak perangkat. Selain itu, layar kacanya juga antigores. Tingkat perlindungan yang tinggi pada bagian depan membuat perangkat ini ideal untuk digunakan di lingkungan yang ekstrem.

Sistem yang terbuka sekaligus aman

Perangkat bekerja dengan sistem operasi Windows 10 Enterprise LTSC. Ini membuatnya kompatibel dengan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi, serta dengan perangkat lunak visualisasi Eaton Galileo dan Visual Designer. Mode perlindungan khusus, yang telah lulus uji keamanan siber Eaton yang komprehensif, melindungi perangkat keras dan perangkat lunak dari modifikasi dan akses yang tidak diinginkan, sehingga meningkatkan keandalan sistem dan mengurangi waktu booting.

Perangkat visualisasi intuitif GALILEO

Perangkat lunak HMI Galileo Eaton menawarkan model visualisasi yang mudah dipelajari dan andal. Perangkat XP500 dalam GALILEO Open Bundle selalu dilengkapi dengan lisensi standar GALILEO Open Runtime.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close