xEnergy Basic adalah boks panel yang dapat dipasang di dinding atau lantai untuk sistem distribusi listrik hingga 630 A. Panel distribusi ini merupakan yang terkecil sekaligus yang paling fleksibel dan serbaguna dari seluruh rangkaian produk xEnergy kami. Tipe dan ukurannya yang beragam cocok untuk hampir semua penggunaan.
Tersertifikasi sebagai panel distribusi tegangan rendah yang dapat dioperasikan oleh pengguna bukan ahli sesuai IEC/EN 61439-1/-2/-3 dan IEC/EN 62208, xEnergy Basic adalah pilihan sistem distribusi listrik yang cocok digunakan di bangunan perumahan maupun bangunan fungsional.
Perangkat dari platform xEnergy Basic Eaton cocok untuk segmen pembangun panel - sebagai produk pelengkap dalam seri panel subdistribusi xEnergy kami - maupun segmen perumahan - sebagai solusi teruji untuk panel pengukuran dan distribusi akhir.
BP-O (IP31, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BPM-F (IP55, IK10)
BP-O (IP30, IP31, IK08)
BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BP-VF (IP43, IK10)
BP-F (IP30, IP31, IK08)
BPM-F (IP55, IK10)
Terminal sambungan BPZ-KC
Blok distribusi BPZ-KB
Busbar