1. Menekan biaya pendinginan.
Biaya untuk menjaga suhu ideal pusat data sangat memakan anggaran operasional. Solusi isolasi udara panas (hot-air containment) modern membantu menekan biaya, tetapi karena suhu pengoperasian PDU rackmount lama lebih rendah, berarti solusi ini tidak bisa banyak membantu dalam hal ini. Rak PDU terukur yang baru memiliki suhu pengoperasian yang lebih tinggi, yaitu hingga 140°F/60°C. Artinya, Anda bisa memangkas biaya pendinginan di fasilitas secara signifikan.
2. Memaksimalkan ruang
Rak PDU terukur tidak memerlukan rak khusus dan didesain agar Anda dapat memanfaatkan ruang yang tidak digunakan: dipasang secara vertikal di dalam atau di sisi rak server atau enclosure. Namun, tidak semua PDU pusat data sama. Untuk memanfaatkan ruang secara optimal, PDU rackmount harus memiliki pemutus arus rendah dengan lebar yang pas untuk pemasangan di sisi agar tidak mengganggu akses ke kipas hot-swap dan catu daya.
3. Menghindari terputusnya koneksi secara tidak sengaja
Terhentinya operasi akibat colokan terlepas amat sering terjadi di pusat data. Kebanyakan PDU pusat data menggunakan klip eksternal atau baki kabel untuk mengamankan colokan. Walaupun terbilang efektif, metode pencegahan tersebut memakan waktu staf serta memerlukan biaya tambahan. Rak PDU terukur yang mutakhir menghadirkan grip outlet IEC bawaan sehingga mampu mencegah terputusnya koneksi tanpa perlu kabel daya khusus atau perangkat tambahan yang memakan ruang.