Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Tombol emergency-stop tipe RMQ

Perlindungan Sempurna. Serbaguna. Tombol emergency-stop

Pengoperasian, pensinyalan, dan pengalihan aman: tombol emergency-stop yang terbukti secara global memastikan keamanan operator, mesin, dan sistem. Eaton menawarkan komponen yang tepat untuk setiap penggunaan, dari model kunci sampai model cincin lampu. 

Shutdown aman, selalu siap – Tombol emergency power-off.

Tombol emergency stop/emergency power-off berbentuk jamur atau pohon kelapa dapat dipasang di muka depan atau langsung di lantai. Elemen kontak self-monitoring menjamin keamanan operasional, sekalipun dalam kasus kesalahan instalasi atau pengoperasian dengan daya berlebih. Tombol emergency-stop ini adalah pilihan ideal untuk lingkungan ekstrem karena tingkat perlindungan yang tinggi (IP67, IP69K) dan rentang suhu yang lebar.
Eaton RMQ- Titan pushbuttons & pilot devices overview

Modular Pilot Device tipe RMQ Titan M22

Di panel kontrol, panel gantung, atau lemari kontrol: RMQ Titan M22 dari seri Eaton Moeller  adalah solusi ideal untuk pembuatan mesin dan panel.

Selengkapnya

rmq-emergency-stop.jpg

Solusi kompak pilot device tipe RMQ

Tingkatkan keunggulan kompetitif dengan merancang mesin yang lebih ramping dan andal menggunakan  solusi kompak perangkat perintah dan indikator tipe RMQ dari seri Eaton Moeller.

Selengkapnya

Eaton RMQ Titan_Foot and Palm switch FAK Group

Switching palm dan foot tipe FAK

Seri FAK yang tangguh dilengkapi dengan aktuator besar sehingga pengoperasiannya cepat dan intuitif, baik dengan telapak tangan, kepalan, atau kaki.

 

Selengkapnya

Visibilitas tinggi dengan cincin lampu

Tombol emergency power-off ini tersedia dengan atau tanpa kunci, dengan fungsi tarik-lepas atau putar-lepas, dengan atau tanpa LED standar atau indikator posisi sakelar mekanis. Dengan cincin lampu opsional, tombol emergency-stop/emergency power-off mesin atau sistem Anda dapat lebih terlihat. Saat gelap, fitur ini menunjukkan kondisi pengoperasian mesin serta posisi tombol.

              RMQ small E-stop: perangkat kecil, efek besar.

Tombol emergency-stop ini memadukan fungsi, keamanan, serta desain ramping nan unik. Small E-Stop adalah elemen kontrol inovatif yang unggul berkat ukuran ramping dan sistem pencahayaan terbaru. Cincin lampu inovatif 360 derajat meningkatkan visibilitas dan keamanan mesin dan sistem. Perangkat ini mudah dan fleksibel digunakan dalam berbagai aplikasi karena telah mendapat persetujuan dan sertifikat lengkap serta modularitas dengan semua produk RMQ.

  •  Tingkat perlindungan IP65 dan IP69
  • Kompatibel dengan kontak Flat Rear/kontak self-monitoring opsional
  • Cincin lampu LED RGB opsional 360 derajat dapat memancarkan semua warna
  • Inskripsi khusus dengan Konfigurator Tombol Tekan
  • Selengkapnya tentang Small E-Stop dan unduh Pamflet
Eaton's Moeller series RMQ small e-Stop emergency stop button

Aksesori hebat atau perangkat lengkap - Sesuai kebutuhan Anda.

RMQ small E-Stop dapat dipesan sebagai perangkat tunggal atau perangkat lengkap dengan komponen yang telah terpasang (termasuk elemen kontak Flat Rear NC, elemen LED RGB, cincin pelindung, dan tutup berwarna kuning)

Keamanan fungsional terintegrasi dalam mesin

Keamanan fungsional adalah bagian penting dalam proses desain mesin karena melindungi kesehatan operator mesin dan menjaga kelangsungan produksi. Untuk menjaga keamanan fungsional, panduan terbaru harus diterapkan - panduan desain dengan sirkuit yang standar dan diterima dapat membantu meringankan upaya implementasi.