Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

098470
Model code: U-CI45X

Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Base, smooth sides, HxWxD=500x375x120mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
098470
Model Code
U-CI45X
EAN
4015080984702
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
500 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
5.1 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947
VDE
EN 61439-2
EN 62208

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.