Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

104549
Model code: NZM2/3-XMVRL

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Interlock, mechanical, for remote operator, 2/3

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
104549
Model Code
NZM2/3-XMVRL
EAN
4015081043675
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
100 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Data teknis - mekanis

Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.