Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

115159
Model code: XVTL-VP14

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1400mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115159
Model Code
XVTL-VP14
EAN
4015081145591
Product Length/Depth
1250 mm
Product Height
30 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1249 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.