Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

116909
Model code: RA-C4-D17

Eaton Moeller® series Rapid Link Gasket, 15-17mm, (10 pieces)

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Rapid Link Gasket
Catalog Number
116909
Model Code
RA-C4-D17
EAN
4015081166497
Product Length/Depth
46.7 mm
Product Height
33.5 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.029 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
for Ø 15 - 17 mm EPDM round cable, silicon free and halogen free, IP65

Spesifikasi produk

Inside diameter
17 mm
Outside diameter
0 mm
Material
Plastic
Thickness
0 mm
Nominal diameter
0 mm
Operating temperature - max
0 °C
Operating temperature - min
0 °C
Product category
Power supply
Type
Slotted enclosure bushing seal

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.