Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

119862
Model code: NZM1-XKP

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Phase isolator, 3p, size 1

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
119862
Model Code
NZM1-XKP
EAN
4015081177134
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
40 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.032 kg
Warranty
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-81)
UL (Category Control Number WJAZ)
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 4652-06)
UL (Category Control Number DKPU2)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
CSA C22.2 No. 5

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.