Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

123225
Model code: IZMX16B4-V16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Withdrawable, Selective operation

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123225
Model Code
IZMX16B4-V16W
EAN
4015081208302
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29.07 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Rated uninterrupted current (Iu)
1600 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.