Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

123276
Model code: IZMX16H4-U06W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Withdrawable, Universal protection

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123276
Model Code
IZMX16H4-U06W
EAN
4015081208814
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
32.49 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Rated uninterrupted current (Iu)
630 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.