Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

132617
Model code: M22-DL-B-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, blue, LED 230 VAC, Blister pack for hanging

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator
Catalog Number
132617
Model Code
M22-DL-B-K10LED230-BVP
EAN
4015081295623
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE

Spesifikasi produk

Actuator color
Blue
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Opening height
0 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round
Width opening
0 mm
Suitable for
Illumination

dataSheetsExport

Installation instructions

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.