Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

132937
Model code: XLH14

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Height section, Height = 1400mm, grey

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132937
Model Code
XLH14
EAN
4015081298488
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
1310 mm
Product Width
70.5 mm
Product Weight
14.7 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Material
Metal
Model
Profile

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.