Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

132967
Model code: XVTL-IZM26-10

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZMX16,IZM26, W=1000mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
132967
Model Code
XVTL-IZM26-10
EAN
4015081298785
Product Length/Depth
930 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
14.2 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.