Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

135761
Model code: E51KF163

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber duplex cable, PVC, flat E51KF163

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Catalog Number
135761
Model Code
E51KF163
EAN
4015081325542
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None

Spesifikasi produk

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber duplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.