Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

143322
Model code: XLSPH2115

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1100mm, D=500mm, gray

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143322
Model Code
XLSPH2115
EAN
4015081399864
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
13 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.