Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

143368
Model code: XLST3F858

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 850 x 800mm, IP30, grey

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143368
Model Code
XLST3F858
EAN
4015081400324
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
685 mm
Product Weight
5.1 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.