Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

143417
Model code: XLSR32085

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 2000 x 850mm, IP31, grey

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143417
Model Code
XLSR32085
EAN
4015081400812
Product Length/Depth
1910 mm
Product Height
15 mm
Product Width
760 mm
Product Weight
26 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
2000 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.