Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

144016
Model code: XVTL-SCH203

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Vertical and horizontal partition, plastic, incl. fixing material, height 2000mm, depth 300 mm, for XVTL

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
144016
Model Code
XVTL-SCH203
EAN
4015081405503
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1850 mm
Product Width
2 mm
Product Weight
0.58 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Fitted with:
Connector openings
Surface protection
Primed
Material
Plastic

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.