Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

144112
Model code: NZM1-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 3p, 6x16mm², +cover

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
144112
Model Code
NZM1-XKAM
EAN
4015081406289
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
59 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.27 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Data teknis - elektrik

Amperage Rating
≦ 160 A

Data teknis - komunikasi

Amperage Rating
≦ 160 A

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.