KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

17

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 2-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
17
UPC
784564100177
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2 in
Material
Malleable iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.