Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

173665
Model code: XVTL-SF-20

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, for H=2000 mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173665
Model Code
XVTL-SF-20
EAN
4015081700721
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
2000 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.