Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

173669
Model code: XVTL-BP-W-2/16/18-TB

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Front parts for insulating surround in XVTL with partitioned configuration with a width of 200 mm, height 1600-1800 mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalog Number
173669
Model Code
XVTL-BP-W-2/16/18-TB
EAN
4015081700769
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
60 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.