Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

183108
Model code: XNH00-XHAA-T/B

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Upper/lower compensation element for cap dimensions, 70 to 90 mm, for XNH00

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
183108
Model Code
XNH00-XHAA-T/B
EAN
4015081780358
Product Length/Depth
299 mm
Product Height
35 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Accessory/spare part type
Height compensation adapter
Actuator color
Gray
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • Compensation adapter top/bottom
  • Level 70 mm => 90 mm
  • 3 pole

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.