Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

183928
Model code: +IZMX-PXRP-A-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Add-on function for: control unit with power monitoring/circuit-breakers Type P (PXR25), ARMS, For IZMX…-P

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
183928
Model Code
+IZMX-PXRP-A-1
EAN
4015081790722
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
58 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Used with
IZMX…-P…
Accessory/spare part type
Options / accessories trip blocks
Communication and measuring function
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Type
Accessory
Special features
  • Add-on functions for circuit breakers Type P (PXR25)
  • ARMS

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.