Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

193081
Model code: XLSD3R143

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1400 x 300mm, grey

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193081
Model Code
XLSD3R143
EAN
9010238003835
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
10.3 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.