Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

196158
Model code: XLST485

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 800 x 500mm, grey

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196158
Model Code
XLST485
EAN
9008790953200
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
707 mm
Product Weight
6.33 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.