Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

196174
Model code: XLST3F653

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 650 x 300mm, IP30, grey

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196174
Model Code
XLST3F653
EAN
9008790953361
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
182 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.