Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

196240
Model code: XLMFA40W6

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate for IZMX40 withd., HxW= 500 x 600mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196240
Model Code
XLMFA40W6
EAN
9008790953989
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
600 mm
Product Width
523 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.