Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

196308
Model code: XLMF2P3VF58

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate for 2x PDE3, HxW= 500 x 800mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196308
Model Code
XLMF2P3VF58
EAN
9008790954320
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
498 mm
Product Width
723 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.